Menu  Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
95 En stock
50
16.0 mm
99 En stock
28
20.0 mm
19,3983 € - 22,2535 € Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
8 En stock
15
9.0 mm
41 En stock
12
14.0 mm
0,5333 € - 1,0666 € Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
Demander le délai de livraison ici
18
17.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 186 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
39 En stock
32
12.0 mm
47 En stock
15
18.0 mm
60 En stock
60
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12
9.0 mm
65 En stock
20
8.0 mm
90 En stock
12
18.0 mm
96 En stock
35
12.0 mm
0,5466 € - 1,0933 € 11 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
67 En stock
30
12.0 mm
22 En stock
18
18.0 mm
45 En stock
30
20.0 mm
67 En stock
15
6.0 mm
  • sur 3
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551


Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643


Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Gamme de prix
22,2535 € - 19,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810


Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
1,0666 € - 0,5333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Gamme de prix
1,0933 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
186 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    4.5 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513


Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582


Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704


Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575


Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735


Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Gamme de prix
1,0933 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 30.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506


Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599


Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698


Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel