Menu  Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
4,1818 € - 5,1956 € 115 En stock
40
12.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € 99 En stock
15
14.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 197 En stock
30
12.0 mm
8,6453 € - 10,7291 € 40 En stock
120
15.0 mm
19,5434 € - 22,4299 € Demander le délai de livraison ici
30
24.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 650 En stock
12
11.2 mm
5,5617 € - 6,9275 € 90 En stock
50
15.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 9201 En stock
14
8.0 mm
13,4889 € - 15,4883 € Demander le délai de livraison ici
20
17.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
Demander le délai de livraison ici
10
9.6 mm
3,337 € - 4,1677 € 65 En stock
20
8.0 mm
7,2372 € - 8,9973 € 46 En stock
20
12.0 mm
6,6881 € - 8,3073 € 8 En stock
15
9.0 mm
11,4191 € - 13,1087 € 41 En stock
12
14.0 mm
0,5233 € - 1,0467 € Demander le délai de livraison ici
11
10.4 mm
19,3885 € - 22,2187 € 95 En stock
50
16.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 36 En stock
18
9.0 mm
12,799 € - 14,6857 € 33 En stock
35
16.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 60 En stock
72
15.0 mm
  • sur 3
Engrenage 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
5,1956 € - 4,1818 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Gamme de prix
13,8972 € - 12,1231 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Gamme de prix
4,8295 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 120.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Gamme de prix
10,7291 € - 8,6453 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Gamme de prix
22,4299 € - 19,5434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    11.2 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Gamme de prix
6,9275 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
9201 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Gamme de prix
15,4883 € - 13,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    4.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 20.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Gamme de prix
4,1677 € - 3,337 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Gamme de prix
8,9973 € - 7,2372 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
8,3073 € - 6,6881 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Gamme de prix
13,1087 € - 11,4191 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Gamme de prix
1,0467 € - 0,5233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Gamme de prix
22,2187 € - 19,3885 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185520

Gamme de prix
14,6857 € - 12,799 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel