Menu  Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
4,4634 € - 5,5335 € 96 En stock
35
12.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 11 En stock
11
2.4 mm
10.4 mm
14,1929 € - 16,305 € 84 En stock
40
16.0 mm
19,3885 € - 22,2187 € 95 En stock
50
16.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € 99 En stock
28
20.0 mm
19,0365 € - 21,8385 € Demander le délai de livraison ici
35
24.0 mm
14,2633 € - 16,3613 € 100 En stock
12
18.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 21 En stock
25
10.0 mm
23,1902 € - 26,5977 € 92 En stock
40
24.0 mm
5,5617 € - 6,9275 € 90 En stock
50
15.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 9201 En stock
14
8.0 mm
8,3637 € - 10,3771 € 50 En stock
28
12.0 mm
6,6881 € - 8,3073 € 8 En stock
15
9.0 mm
12,799 € - 14,6857 € Demander le délai de livraison ici
18
17.0 mm
11,4191 € - 13,1087 € 41 En stock
12
14.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 214 En stock
60
16.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € Demander le délai de livraison ici
25
20.0 mm
27,8649 € - 39,7205 € 43 En stock
40
24.0 mm
7,8004 € - 9,6872 € 200 En stock
24
12.0 mm
5,2941 € - 6,5755 € 48 En stock
48
15.0 mm
  • sur 3
Engrenage 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Gamme de prix
5,5335 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    2.4 mm
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.4 mm
  • Largeur totale
    3.5 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Engrenage 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Gamme de prix
16,305 € - 14,1929 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Gamme de prix
22,2187 € - 19,3885 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Gamme de prix
31,3427 € - 27,3439 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Gamme de prix
21,8385 € - 19,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Gamme de prix
16,3613 € - 14,2633 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Gamme de prix
4,8295 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Gamme de prix
26,5977 € - 23,1902 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Gamme de prix
6,9275 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Gamme de prix
1,0729 € - 0,5364 €

Niveaux de stock
9201 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185490

Gamme de prix
10,3771 € - 8,3637 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Gamme de prix
8,3073 € - 6,6881 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185834

Gamme de prix
14,6857 € - 12,799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    17.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Gamme de prix
13,1087 € - 11,4191 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Gamme de prix
25,4008 € - 22,1483 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Gamme de prix
31,3427 € - 27,3439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Gamme de prix
39,7205 € - 27,8649 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Gamme de prix
9,6872 € - 7,8004 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Gamme de prix
6,5755 € - 5,2941 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel