Menu  Rechercher

Engrenages - roues dentées

En stock

Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.

Séries: SR2021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Nombre de dents Diamètre du moyeu Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
7,8004 € - 9,6872 € 200 En stock
24
12.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 214 En stock
60
16.0 mm
16,2627 € - 18,6704 € 91 En stock
45
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10
9.6 mm
24,5701 € - 28,1747 € Demander le délai de livraison ici
24
20.0 mm
22,1483 € - 25,4008 € 100 En stock
21
20.0 mm
30,1037 € - 34,553 € Demander le délai de livraison ici
32
24.0 mm
4,1818 € - 5,1956 € 115 En stock
40
12.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € 99 En stock
15
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11
7.8 mm
27,8649 € - 39,7205 € 43 En stock
40
24.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € Demander le délai de livraison ici
25
20.0 mm
5,2941 € - 6,5755 € 48 En stock
48
15.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 36 En stock
18
9.0 mm
19,3885 € - 22,2187 € 22 En stock
18
18.0 mm
3,9002 € - 4,8295 € 197 En stock
30
12.0 mm
30,4557 € - 34,905 € 59 En stock
30
20.0 mm
8,6453 € - 10,7291 € 40 En stock
120
15.0 mm
2,6189 € - 3,8016 € 67 En stock
15
6.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 60 En stock
72
15.0 mm
  • sur 3
Engrenage 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Gamme de prix
9,6872 € - 7,8004 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Gamme de prix
25,4008 € - 22,1483 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Gamme de prix
18,6704 € - 16,2627 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    16.0 mm
  • Largeur du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    9.6 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Gamme de prix
28,1747 € - 24,5701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185612

Gamme de prix
25,4008 € - 22,1483 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 12.0 mm 24.0 mm POM

10185667

Gamme de prix
34,553 € - 30,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Gamme de prix
5,1956 € - 4,1818 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Gamme de prix
13,8972 € - 12,1231 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    14.0 mm
  • Largeur du moyeu
    11.0 mm
  • Largeur totale
    23.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de face
    3.0 mm
  • Diamètre extérieur
    7.8 mm
  • Largeur totale
    3.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Noir
Engrenage 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Gamme de prix
39,7205 € - 27,8649 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    24.0 mm
  • Largeur du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Gamme de prix
31,3427 € - 27,3439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Gamme de prix
6,5755 € - 5,2941 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 9.0 mm POM

10185452

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.0 mm
  • Largeur du moyeu
    8.0 mm
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Gamme de prix
22,2187 € - 19,3885 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    18.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Gamme de prix
4,8295 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Gamme de prix
34,905 € - 30,4557 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    20.0 mm
  • Largeur du moyeu
    10.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 15.0 mm POM

10185803

Gamme de prix
10,7291 € - 8,6453 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Gamme de prix
3,8016 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    6.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel
Engrenage 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Gamme de prix
8,6594 € - 6,9556 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15.0 mm
  • Largeur du moyeu
    7.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Couleur
    Naturel