Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
5,0548 € - 10,142 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1100 En stock
M10
Alliage d’aluminium
32.0 mm
1.5 mm
0,6575 € - 1,3808 € 92400 En stock
M8
Noir
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,666 € - 1,6499 € 1980 En stock
M10
Noir
Acier
32.0 mm
1.5 mm
0,5237 € - 1,2921 € 24620 En stock
M6
Naturel
Acier
19.0 mm
1.0 mm
0,6969 € - 1,7209 € 280 En stock
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,435 € - 0,9136 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,3266 € - 0,686 € 2000 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
18.0 mm
2.0 mm
0,4759 € - 0,9994 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
3,7735 € - 7,5991 € 36 En stock
M10
Naturel
Acier
25.4 mm
1.6 mm
0,6575 € - 1,3808 € 3720 En stock
M6
Noir
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,8279 € - 1,7386 € 1800 En stock
M8
Noir
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,6392 € - 1,3424 € 1140 En stock
M6
Noir
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,5829 € - 1,4429 € 1760 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
0,6871 € - 1,4429 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,8757 € - 1,8391 € 1960 En stock
M10
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,5463 € - 1,3483 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Acier
22.0 mm
1.0 mm
0,9194 € - 1,9308 € 1840 En stock
M8
Naturel
Acier
38.0 mm
1.2 mm
0,3801 € - 0,7983 € 3400 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
22.0 mm
2.0 mm
1,0391 € - 2,1821 € 4750 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,142 € - 5,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé Alliage d’aluminium

10163900

Gamme de prix
7,0989 € - 4,1845 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Alliage d’aluminium
  • Code produit
    7616991099
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291672

Gamme de prix
1,3808 € - 0,6575 €

Niveaux de stock
92400 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.5 mm Acier

10291719

Gamme de prix
1,6499 € - 0,666 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 19.0 mm 1.0 mm Acier

10291733

Gamme de prix
1,2921 € - 0,5237 €

Niveaux de stock
24620 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291771

Gamme de prix
1,7209 € - 0,6969 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9136 € - 0,435 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286470

Gamme de prix
0,686 € - 0,3266 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
0,9994 € - 0,4759 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 22.2 mm Acier Naturel

10164020

Gamme de prix
7,5991 € - 3,7735 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291665

Gamme de prix
1,3808 € - 0,6575 €

Niveaux de stock
3720 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291696

Gamme de prix
1,7386 € - 0,8279 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291658

Gamme de prix
1,3424 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,4429 € - 0,5829 €

Niveaux de stock
1760 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Noir
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,4429 € - 0,6871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291795

Gamme de prix
1,8391 € - 0,8757 €

Niveaux de stock
1960 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M6 22.0 mm 1.0 mm Acier

10291740

Gamme de prix
1,3483 € - 0,5463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291788

Gamme de prix
1,9308 € - 0,9194 €

Niveaux de stock
1840 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286494

Gamme de prix
0,7983 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286616

Gamme de prix
2,1821 € - 1,0391 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD