Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7096 € - 1,5523 € | 2375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,2104 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8251 € - 1,2996 € | 1376 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5015 € - 0,5015 € | 750 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8462 € - 1,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,8687 € - 1,6896 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6322 € - 0,9968 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4502 € - 2,3514 € | 500 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
| 0,5519 € - 0,8955 € | 1009 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 1,0461 € - 1,8445 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,3508 € - 0,3508 € | 1800 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,3703 € - 0,7776 € | 5800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,673 € - 1,0588 € | 434 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9152 € - 1,9574 € | 3450 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4925 € - 2,4218 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
| 0,2467 € - 0,7924 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1292 € - 1,4961 € | 2500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6209 € - 0,7392 € | 7350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,337 € | 2000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5792 € - 2,8032 € | 675 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer