Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6209 € - 0,7392 € | 7350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1292 € - 1,4961 € | 2500 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,337 € | 2000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1845 € - 7,0989 € | 1100 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,3808 € | 92400 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,666 € - 1,6499 € | 1980 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8757 € - 1,8391 € | 1960 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,435 € - 0,9136 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,611 € - 0,7687 € | 2800 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5792 € - 2,8032 € | 675 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,7776 € | 5250 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5687 € - 0,7596 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6125 € - 1,2862 € | 77000 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7561 € - 1,5878 € | 2980 En stock |
|
M8
|
Noir
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,0548 € - 10,142 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,3808 € | 3720 En stock |
|
M6
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,4228 € - 7,6305 € | 500 En stock |
|
M10
|
|
Alliage d’aluminium
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8589 € - 1,8036 € | 10460 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5829 € - 1,4429 € | 1760 En stock |
|
M10
|
Noir
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer