Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,3703 € - 0,7776 € 5993 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
20.0 mm
2.0 mm
0,5519 € - 0,8955 € 1009 En stock
M8
Noir
PA6
1,0461 € - 1,8445 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,3508 € - 0,3508 € 1900 En stock
M10
Noir
PA6
1,4502 € - 2,3514 € 500 En stock
M10
Noir
PEBD
0,8687 € - 1,6896 € 750 En stock
M8
Noir
PA6
0,6322 € - 0,9968 € 4736 En stock
M10
Noir
PA6
0,8251 € - 1,2996 € 1376 En stock
M8
Noir
PA6
0,673 € - 1,0588 € 534 En stock
M8
Noir
PA6
1,4925 € - 2,4218 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,7096 € - 1,5523 € 2875 En stock
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,9152 € - 1,9574 € 3490 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
0,2104 € - 0,2104 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
0,8462 € - 1,6614 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PEBD
0,5015 € - 0,5015 € 750 En stock
M10
Noir
PEBD
0,2467 € - 0,7924 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6209 € - 0,7392 € 7606 En stock
34.0 mm
M8
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,611 € - 0,7687 € 3412 En stock
34.0 mm
M6
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2370 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,1292 € - 1,4961 € 2500 En stock
33.0 mm
M6
Noir
PA
25.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10294079

Gamme de prix
0,7776 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
5993 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328118

Gamme de prix
0,8955 € - 0,5519 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328156

Gamme de prix
1,8445 € - 1,0461 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328194

Gamme de prix
0,3508 € - 0,3508 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
2,3514 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328149

Gamme de prix
1,6896 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328187

Gamme de prix
0,9968 € - 0,6322 €

Niveaux de stock
4736 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328132

Gamme de prix
1,2996 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
1376 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328125

Gamme de prix
1,0588 € - 0,673 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328163

Gamme de prix
2,4218 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
1,5523 € - 0,7096 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 2.0 mm PEHD Noir

10396490

Gamme de prix
1,9574 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
3490 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328170

Gamme de prix
0,2104 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328200

Gamme de prix
1,6614 € - 0,8462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328217

Gamme de prix
0,5015 € - 0,5015 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,7924 € - 0,2467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé M8 Rond 16.0 mm PA Noir

10252840

Gamme de prix
0,7392 € - 0,6209 €

Niveaux de stock
7606 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
Insert taraudé M6 Rond 16.0 mm PA Noir

10252833

Gamme de prix
0,7687 € - 0,611 €

Niveaux de stock
3412 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PA
Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm PA Noir

10093368

Gamme de prix
0,337 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
2370 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M6 Rond 25.0 mm PA Noir

10252857

Gamme de prix
1,4961 € - 1,1292 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PA