Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,3703 € - 0,7776 € 5800 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PP
20.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Insert taraudé M10 2.0 mm PP Noir

10294079

Gamme de prix
0,7776 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PP