Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,4878 € - 1,0696 € 4825 En stock
18.0 mm
M8
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 1800 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
0,8823 € - 1,853 € 4500 En stock
M10
Naturel
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 En stock
34.0 mm
M8
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,2514 € - 0,8074 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
1,1507 € - 1,5246 € 2000 En stock
33.0 mm
M6
Noir
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,5624 € - 0,9125 € 1009 En stock
M8
Noir
PA6
1,066 € - 1,8795 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,8852 € - 1,7217 € 750 En stock
M8
Noir
PA6
0,6442 € - 1,0158 € 4736 En stock
M10
Noir
PA6
1,4778 € - 2,396 € 450 En stock
M10
Noir
PEBD
0,7231 € - 1,5818 € 2375 En stock
20.0 mm
M10
Noir
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,3575 € - 0,3575 € 1400 En stock
M10
Noir
PA6
0,3773 € - 0,7924 € 5800 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PP
20.0 mm
2.0 mm
0,9326 € - 1,9946 € 3450 En stock
21.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
0,6858 € - 1,0789 € 434 En stock
M8
Noir
PA6
1,5208 € - 2,4678 € 150 En stock
M8
Noir
PA6
0,2144 € - 0,2144 € Demander le délai de livraison ici
M10
Noir
PA6
0,8407 € - 1,3243 € 1376 En stock
M8
Noir
PA6
0,5111 € - 0,5111 € 750 En stock
M10
Noir
PEBD
  • sur 4
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286579

Gamme de prix
1,0696 € - 0,4878 €

Niveaux de stock
4825 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286517

Gamme de prix
0,7924 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.2 mm Acier

10304754

Gamme de prix
1,853 € - 0,8823 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé Nylon Noir

10252840

Gamme de prix
0,7532 € - 0,6327 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,8074 € - 0,2514 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé Nylon Noir

10252857

Gamme de prix
1,5246 € - 1,1507 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328118

Gamme de prix
0,9125 € - 0,5624 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328156

Gamme de prix
1,8795 € - 1,066 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328149

Gamme de prix
1,7217 € - 0,8852 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328187

Gamme de prix
1,0158 € - 0,6442 €

Niveaux de stock
4736 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328224

Gamme de prix
2,396 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé 2.0 mm PEHD Noir

10286586

Gamme de prix
1,5818 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328194

Gamme de prix
0,3575 € - 0,3575 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 2.0 mm PP Noir

10294079

Gamme de prix
0,7924 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PP
Insert taraudé M10 2.0 mm PEHD Noir

10396490

Gamme de prix
1,9946 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328125

Gamme de prix
1,0789 € - 0,6858 €

Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328163

Gamme de prix
2,4678 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328170

Gamme de prix
0,2144 € - 0,2144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA6 Noir

10328132

Gamme de prix
1,3243 € - 0,8407 €

Niveaux de stock
1376 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEBD Noir

10328217

Gamme de prix
0,5111 € - 0,5111 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790