Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3328 € - 0,699 € | 1800 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4849 € - 1,0183 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 1,0696 € | 4825 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 1800 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8823 € - 1,853 € | 4500 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6092 € - 2,8565 € | 675 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Noir
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 1,5246 € | 2000 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3434 € | 2000 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,4703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 1,8741 € | 1760 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4433 € - 0,931 € | 4000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,8135 € | 3400 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 2,2236 € | 4750 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,856 € | 6600 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 1,5306 € | 10000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,01 € - 2,8262 € | 3660 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5150 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,774 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0488 € - 2,2989 € | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,231 € - 2,5851 € | 4320 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm