Menu  Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
1,6092 € - 2,8565 € 675 En stock
25.0 mm
M10
Noir
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1507 € - 1,5246 € 2000 En stock
33.0 mm
M6
Noir
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,6227 € - 0,7833 € 1050 En stock
34.0 mm
M6
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 En stock
34.0 mm
M8
Noir
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
Insert taraudé Nylon Noir

10252864

Gamme de prix
2,8565 € - 1,6092 €

Niveaux de stock
675 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252857

Gamme de prix
1,5246 € - 1,1507 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252833

Gamme de prix
0,7833 € - 0,6227 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Nylon
Insert taraudé Nylon Noir

10252840

Gamme de prix
0,7532 € - 0,6327 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Nylon