Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Chromé foncé, Gris chromé, Argent Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3068 € - 0,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris chromé
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,4974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gris chromé
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3169 € - 0,493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5524 € - 0,8594 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,4974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2234 € - 0,3475 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2261 € - 0,3518 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4037 € - 0,628 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chromé foncé
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2261 € - 0,3518 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gris chromé
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm