Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Matière: ABS, PE Couleur: Noir, Chromé foncé, Gris chromé, Argent Séries: SR5723, SR1562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | t | h | Couleur | Matière | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2324 € - 0,5513 € | 69800 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,3344 € | 88800 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6011 € - 1,5788 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6508 € - 0,8146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,835 € - 0,835 € | 396 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 1,7535 € | 320 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,835 € - 1,7535 € | 660 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6011 € - 1,5788 € | 400 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,637 € - 1,0123 € | 5520 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,307 € - 1,8108 € | 600 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,6628 € | 10500 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,4911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 1,0244 € | 9000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4519 € - 0,4911 € | 6000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,473 € | 6000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4089 € - 0,8587 € | 14200 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 1,0605 € | 4375 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 1,5788 € | 940 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 0,835 € | 763 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,835 € - 1,7535 € | 1120 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer