Menu  Rechercher

Rond Embout à lamelles 38.0 mm 2.0 mm Gris chromé ABS

Cet embout rond donne une finition nette aux applications tubulaires. Il a une tige à lamelles pour faciliter l’insertion et la rétention. Il est de couleur argent chromé et est fabriqué en ABS.
Référence Essentra :

20604257

Référence du fabricant:

20604257

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6136 €
1000 - 4999 0,4382 €
5000 + 0,3944 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

61,36 €

100 x 0,6136 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 38.0 mm
h 10.0 mm
t 2.0 mm
Matière complète Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Couleur Gris chromé
Finition Chromé
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter