Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1476 € - 0,2702 € | 680 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4373 € - 0,9625 € | 447 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,574 € - 4,7779 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Blanc
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,4958 € - 1,0962 € | 1718 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5558 € - 1,8944 € | 375 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4213 € - 0,4213 € | 400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,7062 € - 1,3818 € | 307 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,1645 € - 4,5132 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4958 € - 1,0962 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3983 € - 0,8831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2091 € - 2,6606 € | 5125 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,216 € - 4,7222 € | 16850 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3677 € - 0,5975 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4373 € - 0,9625 € | 45 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4347 € - 4,3461 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4401 € - 0,9681 € | 24 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1776 € - 0,1776 € | 650 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,216 € - 4,7222 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4262 € - 0,943 € | 263 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,872 € - 2,5491 € | 945 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer