Menu  Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
350 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,1476 € - 0,2702 € 680 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4373 € - 0,9625 € 447 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,574 € - 4,7779 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
2.0 mm
Blanc
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,4958 € - 1,0962 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5558 € - 1,8944 € 375 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
60.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4213 € - 0,4213 € 400 En stock
40.0 mm
1.5 mm
Blanc
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,7062 € - 1,3818 € 307 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,1645 € - 4,5132 € 20 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
70.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,4958 € - 1,0962 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Gris
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3983 € - 0,8831 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2091 € - 2,6606 € 5125 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,216 € - 4,7222 € 16850 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Noir
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,3677 € - 0,5975 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4373 € - 0,9625 € 45 En stock
25.0 mm
1.0 mm
Blanc
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,4347 € - 4,3461 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
1.0 mm
Noir
70.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4401 € - 0,9681 € 24 En stock
34.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,1776 € - 0,1776 € 650 En stock
34.0 mm
1.5 mm
Blanc
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,216 € - 4,7222 € 40 En stock
40.0 mm
1.0 mm
Gris
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4262 € - 0,943 € 263 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Noir
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,872 € - 2,5491 € 945 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Blanc
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
  • sur 18
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181454

Gamme de prix
0,2702 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181874

Gamme de prix
0,9625 € - 0,4373 €

Niveaux de stock
447 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Blanc PE

10182314

Gamme de prix
4,7779 € - 1,574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10181911

Gamme de prix
1,0962 € - 0,4958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10182017

Gamme de prix
1,8944 € - 0,5558 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PE

10182352

Gamme de prix
0,4213 € - 0,4213 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181942

Gamme de prix
1,3818 € - 0,7062 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Gris PE

10182192

Gamme de prix
4,5132 € - 1,1645 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10181904

Gamme de prix
1,0962 € - 0,4958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181836

Gamme de prix
0,8831 € - 0,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10182222

Gamme de prix
2,6606 € - 1,2091 €

Niveaux de stock
5125 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10182277

Gamme de prix
4,7222 € - 1,216 €

Niveaux de stock
16850 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181751

Gamme de prix
0,5975 € - 0,3677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PE

10181867

Gamme de prix
0,9625 € - 0,4373 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PE

10182185

Gamme de prix
4,3461 € - 1,4347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Noir PE

10181935

Gamme de prix
0,9681 € - 0,4401 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanc PE

10181973

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PE

10182260

Gamme de prix
4,7222 € - 1,216 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10181799

Gamme de prix
0,943 € - 0,4262 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Blanc PE

10182239

Gamme de prix
2,5491 € - 0,872 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm