Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287194

Référence du fabricant:

498696

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 3,0429 €
200 + 1,449 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

60,86 €

20 x 3,0429 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Le produit 498696 remplace:

Rectangulaire Embout à lamelles 5.0 mm 3.0 mm Noir PEBD
Référence Essentra : 10547038
Référence du fabricant: 465616

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter