Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287187

Référence du fabricant:

498695

17082 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 59 9,6744 €
60 + 4,6068 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 6

Prix total :

58,05 €

6 x 9,6744 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 6.0 mm
T2 3.5 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter