Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287149

Référence du fabricant:

498691

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,0066 €
500 + 0,9555 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

100,33 €

50 x 2,0066 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Type Load Bearing
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter