Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PEBD

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10287125

Référence du fabricant:

498689

5100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 - 149 3,4161 €
150 + 1,6267 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 15

Prix total :

51,24 €

15 x 3,4161 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 5.5 mm
T2 3.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter