Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Noir PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10377086

Référence du fabricant:

461317

4900 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4399 €
1000 - 9999 0,2094 €
10000 + 0,2051 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

43,99 €

100 x 0,4399 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 40.0 mm
B 30.0 mm
h1 7.0 mm
T1 2.75 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter