Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10093641

Référence du fabricant:

199712

225 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,1325 €
250 + 1,0154 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

53,31 €

25 x 2,1325 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 40.0 mm
h1 7.2 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter