Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10093023

Référence du fabricant:

199184

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,709 €
1000 + 0,4894 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

70,90 €

100 x 0,709 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 63.5 mm
B 25.4 mm
h1 5.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Type Load Bearing
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Texturé
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter