Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Blanc PELD - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10080269

Référence du fabricant:

111629

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 1,0735 €
250 - 2499 0,4638 €
2500 - 4999 0,4401 €
5000 + 0,3956 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

26,84 €

25 x 1,0735 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 75.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter