Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10182338

Référence du fabricant:

057809060303

309 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 2,3239 €
250 - 999 1,0197 €
1000 + 0,7928 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

58,10 €

25 x 2,3239 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 100.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.5 mm
Type Load Bearing
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter