Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Référence Essentra :

10182161

Référence du fabricant:

057704060303

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 0,5449 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

5,45 €

10 x 0,5449 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 70.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Matière complète PE
Couleur Blanc
Finition Granité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter