Menu  Rechercher

Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

Les embouts rectangulaires légers sont dotés de lamelles facilitant l'insertion et le maintien en place et offrent une finition nette et attrayante.
Référence Essentra :

10257470

Référence du fabricant:

465474

2500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1657 €
2500 + 0,1563 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

41,43 €

250 x 0,1657 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter