Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | Couleur | Taille vis | h | Capacité maximale de charge statique | D | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2118 € - 0,4449 € | 4400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3253 € - 0,6832 € | 2111 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2939 € - 0,6172 € | 7650 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3185 € - 0,6688 € | 5150 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4729 € - 0,9932 € | 4300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4743 € - 1,2786 € | 3000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 2,1052 € - 4,4209 € | 570 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,719 € - 1,51 € | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,8338 € - 1,7511 € | 4375 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 10286050 | 0,4894 € - 1,0277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 0,6602 € - 1,3865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5372 € - 1,1282 € | 660 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,4483 € - 0,9416 € | 7150 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,2467 € - 2,6181 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,5768 € - 1,2114 € | 900 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 10286111 | 0,6356 € - 1,3348 € | 9600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 1,49 € - 3,1291 € | 1364 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,9446 € - 1,9836 € | 2700 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 1,5584 € - 3,2726 € | 300 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,555 € - 1,1655 € | 4900 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer