Menu  Rechercher

Embouts filetés arrondis - Métal

En stock

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Couleur Taille vis h Capacité maximale de charge statique D Plage d'épaisseur de paroi compatible Ajouter au panier
13,9113 € - 13,9113 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,9818 € - 22,9818 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
Noir
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,4041 € - 14,4041 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,1562 € - 48,6108 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,2511 € - 26,2511 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,9074 € - 55,5299 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,979 € - 47,4576 € Demander le délai de livraison ici
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
12,3484 € - 25,4586 € 70 En stock
49.0 mm
Noir
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303795 0,5181 € - 1,088 € 1850 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2187 € - 0,4593 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,395 € - 0,8296 € 2575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,8667 € - 45,0921 € 48 En stock
43.0 mm
Noir
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,9818 € - 22,9818 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2911 € - 0,6114 € 1200 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2761 € - 0,5798 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Gris
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7602 € - 1,5964 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
13,9113 € - 13,9113 € 48 En stock
49.0 mm
Noir
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,9074 € - 55,5299 € 48 En stock
49.0 mm
Noir
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5454 € - 1,1454 € 4575 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5317 € - 1,1167 € 80 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • sur 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Gamme de prix
13,9113 € - 13,9113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Gamme de prix
22,9818 € - 22,9818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Gamme de prix
14,4041 € - 14,4041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274453

Gamme de prix
48,6108 € - 7,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Gamme de prix
26,2511 € - 26,2511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Gamme de prix
55,5299 € - 26,9074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274477

Gamme de prix
47,4576 € - 22,979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Gamme de prix
25,4586 € - 12,3484 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M10
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Gamme de prix
1,088 € - 0,5181 €

Niveaux de stock
1850 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Gamme de prix
0,4593 € - 0,2187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Gamme de prix
0,8296 € - 0,395 €

Niveaux de stock
2575 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Gamme de prix
45,0921 € - 21,8667 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M10
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Gamme de prix
22,9818 € - 22,9818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Gamme de prix
0,6114 € - 0,2911 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Gamme de prix
0,5798 € - 0,2761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Gamme de prix
1,5964 € - 0,7602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.5 mm | 0.059 in
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Gamme de prix
13,9113 € - 13,9113 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Gamme de prix
55,5299 € - 26,9074 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Taille vis
    M20
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Gamme de prix
1,1454 € - 0,5454 €

Niveaux de stock
4575 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Gamme de prix
1,1167 € - 0,5317 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Plage d'épaisseur de paroi compatible
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in