Menu  Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 T2 Filetage Matière L1 T1 Type Ajouter au panier
0,3185 € - 0,6688 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,3909 € - 0,821 € 1900 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,3103 € - 0,6516 € 3500 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
0,3431 € - 0,7205 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,4483 € - 0,9416 € 2925 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,4894 € - 1,0277 € 4200 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,555 € - 1,1655 € 1950 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
0,4128 € - 0,8669 € 1830 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
0,2857 € - 0,5999 € 1900 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
30.0 mm
1.5 mm
0,3663 € - 0,7693 € 1500 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
1.5 mm
0,5139 € - 1,0794 € 5850 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
50.0 mm
1.5 mm
0,5308 € - 1,1147 € 1900 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
34.7 mm
2.0 mm
0,7716 € - 1,6203 € 4800 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
2.0 mm
0,4661 € - 0,9789 € 8350 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
25.0 mm
1.5 mm
3.
0,2952 € - 0,62 € 8250 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3.
0,5984 € - 1,2566 € 5700 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,4852 € - 1,0191 € 7970 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
3.
0,6983 € - 1,5257 € 8825 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
0,6125 € - 1,2862 € 2000 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
40.0 mm
2.0 mm
0,6603 € - 1,3867 € 7450 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
50.0 mm
2.0 mm
  • sur 2
Insert taraudé 1-1.5 Noir

10286302

Gamme de prix
0,6688 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 40.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286333

Gamme de prix
0,821 € - 0,3909 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 30.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286296

Gamme de prix
0,6516 € - 0,3103 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 40.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286319

Gamme de prix
0,7205 € - 0,3431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 50.0 mm 25.0 mm PEHD Noir

10286340

Gamme de prix
0,9416 € - 0,4483 €

Niveaux de stock
2925 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 50.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286364

Gamme de prix
1,0277 € - 0,4894 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 60.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286395

Gamme de prix
1,1655 € - 0,555 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 60.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286388

Gamme de prix
0,8669 € - 0,4128 €

Niveaux de stock
1830 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 30.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10286289

Gamme de prix
0,5999 € - 0,2857 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 40.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286326

Gamme de prix
0,7693 € - 0,3663 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 50.0 mm 30.0 mm PEHD Noir

10286371

Gamme de prix
1,0794 € - 0,5139 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Embout à lamelles rectangulaire M8 34.7 mm 20.2 mm PEHD Noir

10286418

Gamme de prix
1,1147 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 60.0 mm 20.0 mm PEHD Naturel

10286463

Gamme de prix
1,6203 € - 0,7716 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 25.0 mm 50.0 mm PEHD Gris

10304020

Gamme de prix
0,9789 € - 0,4661 €

Niveaux de stock
8350 En stock
Caractéristiques
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3.
Insert taraudé M10 20.0 mm 40.0 mm PEHD Gris

10304075

Gamme de prix
0,62 € - 0,2952 €

Niveaux de stock
8250 En stock
Caractéristiques
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3.
Insert taraudé M10 40.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10294055

Gamme de prix
1,2566 € - 0,5984 €

Niveaux de stock
5700 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 60.0 mm 30.0 mm PEHD Gris

10303863

Gamme de prix
1,0191 € - 0,4852 €

Niveaux de stock
7970 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    3.
Insert taraudé M8 50.0 mm 25.0 mm PEHD Naturel

10286456

Gamme de prix
1,5257 € - 0,6983 €

Niveaux de stock
8825 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 40.0 mm 20.0 mm PEHD Noir

10294062

Gamme de prix
1,2862 € - 0,6125 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M8 50.0 mm 20.0 mm PEHD Naturel

10286432

Gamme de prix
1,3867 € - 0,6603 €

Niveaux de stock
7450 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD