Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | L2 | T2 | Filetage | Matière | L1 | T1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2857 € - 0,5999 € | 1900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,5139 € - 1,0794 € | 5850 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3103 € - 0,6516 € | 3500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3185 € - 0,6688 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3663 € - 0,7693 € | 1500 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3909 € - 0,821 € | 1900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,555 € - 1,1655 € | 1950 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3431 € - 0,7205 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4894 € - 1,0277 € | 4200 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4483 € - 0,9416 € | 3425 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4128 € - 0,8669 € | 1830 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,6603 € - 1,3867 € | 7450 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2597 € - 0,5454 € | 2750 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,6493 € - 1,3636 € | 6550 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,2798 € - 13,1876 € | 475 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alliage d’aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6983 € - 1,5257 € | 8825 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6125 € - 1,2862 € | 2000 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,2001 € - 1,6802 € | 665 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5308 € - 1,1147 € | 1900 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
PEHD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7152 € - 1,502 € | 8450 En stock |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PEHD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer