Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2094 € - 0,3796 € | 11200 En stock |
Noir
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,2352 € - 0,2844 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,2826 € - 0,3946 € | 7350 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,284 € - 0,5935 € | 3200 En stock |
Noir
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,1068 € - 0,3706 € | 3800 En stock |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,4067 € | 5000 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1255 € - 0,3284 € | 5400 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 10257265 | 0,3701 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
| 0,3012 € - 0,3826 € | 7500 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1477 € - 0,2072 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,2539 € - 0,3736 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0518 € - 0,119 € | 44000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,2964 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,4489 € | 5800 En stock |
Blanc
|
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1456 En stock |
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.945 in
24.0 mm
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
|||
| 0,1764 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,3371 € - 0,6779 € | 4000 En stock |
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer