Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | Matière | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1406 € - 0,3282 € | 2987 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,4801 € - 1,1413 € | 5500 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0715 € - 0,1735 € | 53 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0528 € - 0,1265 € | 10000 En stock |
Noir
|
|
PELD - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0946 € - 0,2031 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,5308 € - 1,3217 € | 150 En stock |
Noir
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | 1300 En stock |
Blanc
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,497 € - 0,9729 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3083 € - 0,925 € | 829 En stock |
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,2914 € - 0,6406 € | 279 En stock |
Noir
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3463 € - 0,7645 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,29 € - 0,8701 € | 1674 En stock |
Noir
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,1985 € - 0,4829 € | 402 En stock |
Noir
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2421 € - 0,7237 € | 66 En stock |
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,3646 € - 1,0926 € | 200 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,2647 € - 0,5801 € | 741 En stock |
Blanc
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3477 € - 0,7687 € | 989 En stock |
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2942 € - 0,8856 € | 1000 En stock |
Noir
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,2055 € - 0,6054 € | 2209 En stock |
Noir
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,352 € - 0,8645 € | 1193 En stock |
Noir
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer