Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,0946 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0528 € - 0,1265 € 10000 En stock
Noir
PELD - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1774 € - 0,4198 € 90 En stock
Noir
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1016 € - 0,2631 € 6000 En stock
Blanc
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,4576 € - 1,0851 € 450 En stock
Noir
PELD - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1284 € - 0,2631 € 1000 En stock
Noir
PELD - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5131 € - 0,6505 € 24 En stock
Noir
PELD - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1353 € - 0,3193 € 3450 En stock
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5308 € - 1,3217 € 150 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,3998 € - 0,8367 € 6000 En stock
Noir
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,2956 € - 0,3755 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PEBD
30.0 mm
0,0715 € - 0,1735 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1844 € - 0,4908 € 13 En stock
Blanc
PELD - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1048 € - 0,3636 € 3800 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3365 € - 0,816 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PELD - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,2069 € - 0,2909 € 2000 En stock
Noir
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0711 € - 0,1629 € 4500 En stock
Blanc
PELD - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2323 € - 0,3252 € 600 En stock
Blanc
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
1,0405 € - 2,4541 € 165 En stock
Noir
PELD - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,4801 € - 1,1413 € 5500 En stock
Noir
PELD - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • sur 4
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Blanc

10070017

Gamme de prix
0,2031 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 12.7 mm PELD - PIR Noir

10071144

Gamme de prix
0,1265 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Noir

10082942

Gamme de prix
0,4198 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Blanc

10069998

Gamme de prix
0,2631 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 38.1 mm PELD - PIR Noir

10092705

Gamme de prix
1,0851 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 22.2 mm PELD - PIR Noir

10070000

Gamme de prix
0,2631 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 31.7 mm PELD - PIR Noir

10078716

Gamme de prix
0,6505 € - 0,5131 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 25.4 mm PELD - PIR Noir

10070062

Gamme de prix
0,3193 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
3450 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,3217 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond usage intensif 40.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10257234

Gamme de prix
0,8367 € - 0,3998 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 30.0 mm PEBD Noir

10257302

Gamme de prix
0,3755 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10070024

Gamme de prix
0,1735 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 26.9 mm PELD - PIR Blanc

10071267

Gamme de prix
0,4908 € - 0,1844 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 31.8 mm PELD - PIR Blanc

10084601

Gamme de prix
0,816 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Noir

10246863

Gamme de prix
0,2909 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 15.8 mm PELD - PIR Blanc

10104606

Gamme de prix
0,1629 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 22.0 mm PEBD Blanc

10246894

Gamme de prix
0,3252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond 76.2 mm PELD - PIR Noir

10092835

Gamme de prix
2,4541 € - 1,0405 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 44.4 mm PELD - PIR Noir

10092682

Gamme de prix
1,1413 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1