Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Standard

En stock

Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PEBD, PVC, PELD - PIR Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
74 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Matière d h Type Ajouter au panier
0,2309 € - 0,2791 € 10000 En stock
Noir
PEBD
25.0 mm
0,2773 € - 0,3873 € 7350 En stock
Noir
PEBD
28.0 mm
0,2055 € - 0,3725 € 11200 En stock
Noir
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,0711 € - 0,1629 € 4500 En stock
Blanc
PELD - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,0508 € - 0,1168 € 44000 En stock
Noir
PELD - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1048 € - 0,3636 € 3800 En stock
Blanc
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1731 € - 0,2676 € 10000 En stock
Noir
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,2098 € - 0,4405 € 5800 En stock
Blanc
PEBD
20.0 mm
0,5308 € - 1,3217 € 150 En stock
Noir
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2069 € - 0,2909 € 2000 En stock
Noir
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1406 € - 0,3282 € 2750 En stock
Noir
PELD - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,4801 € - 1,1413 € 5500 En stock
Noir
PELD - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,183 € - 0,408 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
PELD - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3308 € - 0,6652 € 6000 En stock
Noir
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,4195 € - 0,925 € 1848 En stock
Blanc
25.4 mm
PEBD
28.0 mm
3
0,1136 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1929 € - 0,352 € 9 En stock
Noir
18.0 mm
PELD - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,2182 € - 0,3984 € 292 En stock
Noir
24.0 mm
PELD - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,328 € - 0,7265 € 3620 En stock
Noir
24.0 mm
PELD - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1115 € - 0,2196 € Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0 mm
PELD - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
  • sur 4
Embout rond 25.0 mm PEBD Noir

10257272

Gamme de prix
0,2791 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 28.0 mm PEBD Noir

10257319

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2773 €

Niveaux de stock
7350 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Embout rond usage intensif 31.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10257227

Gamme de prix
0,3725 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 15.8 mm PELD - PIR Blanc

10104606

Gamme de prix
0,1629 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond 11.1 mm PELD - PIR Noir

10104446

Gamme de prix
0,1168 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
44000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Blanc

10246900

Gamme de prix
0,3636 € - 0,1048 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
Embout rond usage intensif 28.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10257203

Gamme de prix
0,2676 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 20.0 mm PEBD Blanc

10307861

Gamme de prix
0,4405 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    3926909790
Embout rond 50.8 mm PEBD Noir

10093108

Gamme de prix
1,3217 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 24.0 mm PEBD Noir

10246863

Gamme de prix
0,2909 € - 0,2069 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10082508

Gamme de prix
0,3282 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 44.4 mm PELD - PIR Noir

10092682

Gamme de prix
1,1413 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout rond 28.6 mm PELD - PIR Blanc

10104583

Gamme de prix
0,408 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout rond usage intensif 38.0 mm 18.0 mm PVC Noir

10257241

Gamme de prix
0,6652 € - 0,3308 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Embout rond 28.0 mm PEBD Blanc

10403013

Gamme de prix
0,925 € - 0,4195 €

Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    3
Embout rond 10.0 mm PELD - PIR Noir

10116487

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 16.0 mm PELD - PIR Noir

10116524

Gamme de prix
0,352 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 19.0 mm PELD - PIR Noir

10116531

Gamme de prix
0,3984 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 28.0 mm PELD - PIR Noir

10116562

Gamme de prix
0,7265 € - 0,328 €

Niveaux de stock
3620 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Embout rond 5.0 mm PELD - PIR Noir

10116456

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir