Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,1388 € - 0,2276 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
14.3 mm
1
0,9701 € - 2,8301 € 374 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,0946 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.0 mm
2
1,0225 € - 1,0225 € 50 En stock
90.0 mm
31.0 mm
2
0,1205 € - 0,2942 € 5400 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1816 € - 0,4449 € 5063 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1065 € - 0,2619 € 3320 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
1,6614 € - 3,6468 € 73 En stock
64.0 mm
27.5 mm
2
0,528 € - 2,0557 € 2556 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,2619 € - 0,5758 € 3208 En stock
12.0 mm
17.0 mm
2
0,1456 € - 0,3562 € 3885 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
0,1872 € - 0,4547 € 2705 En stock
8.0 mm
13.0 mm
2
0,1102 € - 0,1102 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,4139 € - 0,911 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
22.0 mm
2
0,8772 € - 3,4215 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
32.0 mm
2
0,252 € - 0,5533 € 1788 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,8546 € - 2,4922 € 492 En stock
41.0 mm
26.0 mm
2
0,8687 € - 2,5344 € 36 En stock
42.0 mm
27.0 mm
2
0,1147 € - 0,2816 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4365 € - 0,9546 € 157 En stock
31.0 mm
25.0 mm
2
  • sur 5
Embout conique 7.9 mm PVC Noir

10087442

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 46.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323649

Gamme de prix
2,8301 € - 0,9701 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10403891

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 90.0 mm 40.0 mm PVC Noir

10323717

Gamme de prix
1,0225 € - 1,0225 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Noir

10403938

Gamme de prix
0,2942 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 14.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10403969

Gamme de prix
0,4449 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
5063 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 10.0 mm 5.0 mm PVC Noir

10403914

Gamme de prix
0,2619 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 64.0 mm 36.0 mm PVC Noir

10323687

Gamme de prix
3,6468 € - 1,6614 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 26.0 mm 22.0 mm PVC Blanc

10404072

Gamme de prix
2,0557 € - 0,528 €

Niveaux de stock
2556 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanc

10403976

Gamme de prix
0,5758 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
3208 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 10.0 mm 5.0 mm PVC Blanc

10403907

Gamme de prix
0,3562 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
3885 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanc

10403945

Gamme de prix
0,4547 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
2705 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanc

10403990

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 22.0 mm 18.0 mm PVC Blanc

10404034

Gamme de prix
0,911 € - 0,4139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanc

10404119

Gamme de prix
3,4215 € - 0,8772 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Noir

10404003

Gamme de prix
0,5533 € - 0,252 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 41.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323618

Gamme de prix
2,4922 € - 0,8546 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 42.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323625

Gamme de prix
2,5344 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanc

10403884

Gamme de prix
0,2816 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
2539 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 31.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323564

Gamme de prix
0,9546 € - 0,4365 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2