Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1388 € - 0,2276 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,1065 € - 0,2619 € | 3320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,1661 € - 0,4041 € | 1000 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,2027 € - 0,5941 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,2928 € - 0,6434 € | 1092 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,3224 € - 0,7899 € | 603 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,4463 € - 1,7459 € | 830 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,6927 € - 2,7034 € | 93 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,9335 € - 2,816 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,4167 € - 0,9166 € | 376 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,5026 € - 1,9571 € | 466 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,7955 € - 3,0976 € | 51 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
1,0166 € - 3,0695 € | 4950 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
1,0954 € - 4,2663 € | 60 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,473 € - 0,9264 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,6279 € - 2,4499 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,1102 € - 0,1102 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,4139 € - 0,911 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,528 € - 2,0557 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8772 € - 3,4215 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer