Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0615 € - 0,0863 € | 125 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2593 € | 2250 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0946 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1205 € - 0,2942 € | 5400 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1816 € - 0,4449 € | 5063 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,252 € - 0,5533 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,3224 € - 0,7899 € | 503 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4463 € - 1,7459 € | 780 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,4365 € - 0,9546 € | 157 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,7476 € - 2,1824 € | 63 En stock |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,9701 € - 2,8301 € | 374 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,6614 € - 3,6468 € | 73 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,6448 € - 1,2644 € | 349 En stock |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8898 € - 2,5907 € | 466 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,4502 € - 3,168 € | 209 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4139 € - 0,911 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,528 € - 2,0557 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8772 € - 3,4215 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,9335 € - 2,816 € | 81 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,6927 € - 2,7034 € | 93 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer