Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0615 € - 0,0863 € | 125 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2593 € | 2250 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,1774 € - 0,2767 € | 111 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,4562 € - 1,0081 € | 50 En stock |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8546 € - 2,4922 € | 492 En stock |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,0011 € - 2,5344 € | 100 En stock |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,943 € - 3,7031 € | 209 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,6755 € - 3,689 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,0481 € - 0,101 € | 1 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,6251 € - 1,3784 € | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8687 € - 2,5344 € | 36 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,2024 € - 3,0554 € | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,0622 € - 0,1308 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,0946 € - 0,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1205 € - 0,2942 € | 5400 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1816 € - 0,4449 € | 5063 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1147 € - 0,2816 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1534 € - 0,3759 € | 7576 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,252 € - 0,5533 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1102 € - 0,1102 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer