Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,0615 € - 0,0863 € 125 En stock
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1675 € - 0,2593 € 2250 En stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1774 € - 0,2767 € 111 En stock
9.5 mm
15.8 mm
1
0,4562 € - 1,0081 € 50 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2
0,8546 € - 2,4922 € 492 En stock
41.0 mm
26.0 mm
2
1,0011 € - 2,5344 € 100 En stock
51.0 mm
27.0 mm
2
1,943 € - 3,7031 € 209 En stock
76.0 mm
27.5 mm
2
1,6755 € - 3,689 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
27.0 mm
2
0,0481 € - 0,101 € 1 En stock
4.8 mm
11.9 mm
1
0,6251 € - 1,3784 € 37 En stock
34.0 mm
25.0 mm
2
0,8687 € - 2,5344 € 36 En stock
42.0 mm
27.0 mm
2
1,2024 € - 3,0554 € 16 En stock
55.0 mm
26.0 mm
2
0,0622 € - 0,1308 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0946 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1205 € - 0,2942 € 5400 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1816 € - 0,4449 € 5063 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1147 € - 0,2816 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1534 € - 0,3759 € 7576 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,252 € - 0,5533 € 1788 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,1102 € - 0,1102 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
  • sur 5
Embout conique 6.3 mm PVC Noir

10104224

Gamme de prix
0,0863 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 7.9 mm PELD - PIR Noir

10105238

Gamme de prix
0,2593 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 9.5 mm PVC Noir

10104354

Gamme de prix
0,2767 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 33.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323571

Gamme de prix
1,0081 € - 0,4562 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 41.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323618

Gamme de prix
2,4922 € - 0,8546 €

Niveaux de stock
492 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 51.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323656

Gamme de prix
2,5344 € - 1,0011 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 76.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10323700

Gamme de prix
3,7031 € - 1,943 €

Niveaux de stock
209 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 70.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10323694

Gamme de prix
3,689 € - 1,6755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout rond 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Gamme de prix
0,101 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Embout conique 34.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323588

Gamme de prix
1,3784 € - 0,6251 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 42.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323625

Gamme de prix
2,5344 € - 0,8687 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 55.0 mm 35.0 mm PVC Noir

10323663

Gamme de prix
3,0554 € - 1,2024 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout rond 6.3 mm Nylon Naturel

10140819

Gamme de prix
0,1308 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10403891

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Noir

10403938

Gamme de prix
0,2942 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 14.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10403969

Gamme de prix
0,4449 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
5063 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanc

10403884

Gamme de prix
0,2816 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
2539 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Blanc

10403921

Gamme de prix
0,3759 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
7576 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Noir

10404003

Gamme de prix
0,5533 € - 0,252 €

Niveaux de stock
1788 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
Embout conique 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanc

10403990

Gamme de prix
0,1102 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
3290 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2