Menu  Rechercher

Embouts enveloppants ronds - Coniques

En stock

Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PELD - PIR Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H d h Type Ajouter au panier
0,1774 € - 0,2767 € 111 En stock
9.5 mm
15.8 mm
1
1,943 € - 3,7031 € 209 En stock
76.0 mm
27.5 mm
1
0,1147 € - 0,2816 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
1
0,2619 € - 0,5758 € 3208 En stock
12.0 mm
17.0 mm
1
0,1205 € - 0,2942 € 4600 En stock
6.0 mm
11.0 mm
1
0,3491 € - 0,7716 € 4856 En stock
16.0 mm
20.0 mm
1
0,473 € - 0,9264 € 208 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,4167 € - 0,9166 € 26 En stock
20.0 mm
24.0 mm
1
0,2027 € - 0,5941 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
17.0 mm
1
0,2928 € - 0,6434 € 792 En stock
16.0 mm
20.0 mm
1
0,0946 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
9.0 mm
1
0,1661 € - 0,4041 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
1
0,6279 € - 2,4499 € 515 En stock
25.0 mm
30.0 mm
1
0,1534 € - 0,3759 € 7576 En stock
6.0 mm
11.0 mm
1
0,1816 € - 0,4449 € 4363 En stock
10.0 mm
14.0 mm
1
0,4365 € - 0,9546 € 157 En stock
31.0 mm
25.0 mm
1
1,0011 € - 2,5344 € 100 En stock
51.0 mm
27.0 mm
1
0,1872 € - 0,4547 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
1
0,6251 € - 1,3784 € 37 En stock
34.0 mm
25.0 mm
1
0,8898 € - 2,5907 € 466 En stock
44.0 mm
26.0 mm
1
  • sur 5
Embout conique 9.5 mm PVC Noir

10104354

Gamme de prix
0,2767 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 76.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10323700

Gamme de prix
3,7031 € - 1,943 €

Niveaux de stock
209 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanc

10403884

Gamme de prix
0,2816 € - 0,1147 €

Niveaux de stock
2539 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanc

10403976

Gamme de prix
0,5758 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
3208 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Noir

10403938

Gamme de prix
0,2942 € - 0,1205 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Blanc

10404010

Gamme de prix
0,7716 € - 0,3491 €

Niveaux de stock
4856 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Blanc

10404058

Gamme de prix
0,9264 € - 0,473 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 24.0 mm 20.0 mm PVC Noir

10404065

Gamme de prix
0,9166 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 17.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10403983

Gamme de prix
0,5941 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 20.0 mm 16.0 mm PVC Noir

10404027

Gamme de prix
0,6434 € - 0,2928 €

Niveaux de stock
792 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 9.0 mm 4.0 mm PVC Noir

10403891

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Noir

10403952

Gamme de prix
0,4041 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 30.0 mm 25.0 mm PVC Blanc

10404096

Gamme de prix
2,4499 € - 0,6279 €

Niveaux de stock
515 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 11.0 mm 6.0 mm PVC Blanc

10403921

Gamme de prix
0,3759 € - 0,1534 €

Niveaux de stock
7576 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 14.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10403969

Gamme de prix
0,4449 € - 0,1816 €

Niveaux de stock
4363 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 31.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323564

Gamme de prix
0,9546 € - 0,4365 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 51.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323656

Gamme de prix
2,5344 € - 1,0011 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanc

10403945

Gamme de prix
0,4547 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
Embout conique 34.0 mm 32.0 mm PVC Noir

10323588

Gamme de prix
1,3784 € - 0,6251 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
Embout conique 44.0 mm 33.0 mm PVC Noir

10323632

Gamme de prix
2,5907 € - 0,8898 €

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1