Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE - PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,5563 € - 1,1741 € 435 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Blanc
PE
Poli
4.0 mm
1
0,2228 € - 0,4708 € 1750 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0533 € - 0,1125 € 1500 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
1,1606 € - 2,443 € 70 En stock
100.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,3663 € - 0,7722 € 1050 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,0399 € - 0,0841 € 3250 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.0 mm
1
0,771 € - 1,8774 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
0,0683 € - 0,1441 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0533 € - 0,1125 € 2000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,3663 € - 0,7722 € 1275 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0683 € - 0,1441 € 16000 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Poli
2.5 mm
0,1763 € - 0,3703 € 17850 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Poli
3.0 mm
0,0442 € - 0,0933 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,2501 € - 0,5253 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,1041 € - 0,2196 € 600 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,9241 € - 1,9463 € 150 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Blanc
PEBD
Granité
4.0 mm
0,138 € - 0,2899 € 2250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,0779 € - 0,1731 € 7000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PEBD
Granité
2.5 mm
0,5563 € - 1,1741 € 2430 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,2501 € - 0,5253 € 9400 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
  • sur 16
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077597

Gamme de prix
1,1741 € - 0,5563 €

Niveaux de stock
435 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Gamme de prix
0,4708 € - 0,2228 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Gamme de prix
2,443 € - 1,1606 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Gamme de prix
0,7722 € - 0,3663 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077474

Gamme de prix
0,0841 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Gamme de prix
1,8774 € - 0,771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Gamme de prix
0,1441 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Gamme de prix
0,7722 € - 0,3663 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Gamme de prix
0,1441 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Gamme de prix
0,3703 € - 0,1763 €

Niveaux de stock
17850 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Gamme de prix
0,0933 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Gamme de prix
0,5253 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1041 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Gamme de prix
1,9463 € - 0,9241 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Gamme de prix
0,2899 € - 0,138 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Gamme de prix
0,1731 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Gamme de prix
1,1741 € - 0,5563 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Gamme de prix
0,5253 € - 0,2501 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm