Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE - PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0314 € - 0,0564 € | 19999 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1007 € - 0,1209 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2406 € - 0,5368 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bleu
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4729 € - 1,0966 € | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2993 € - 0,6315 € | 1400 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,1731 € | 532 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0746 € - 0,1831 € | 2057 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5659 € - 1,1884 € | 1750 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1626 € - 0,376 € | 442 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,125 € - 0,2635 € | 1549 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2993 € - 0,6315 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2993 € - 0,6315 € | 1850 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1626 € - 0,376 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7956 € - 1,8401 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2474 € - 0,5712 € | 22067 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0658 € - 0,1553 € | 2838 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1558 € - 0,1676 € | 141 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1749 € - 0,3674 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5837 € - 1,2057 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,0347 € - 0,07 € | 8958 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer