Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0543 € - 0,1146 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 1500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,227 € - 0,4797 € | 750 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3733 € - 0,7869 € | 150 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 496 En stock |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 0,1797 € - 0,3773 € | 17100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,1319 € | 2240 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 7750 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,095 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1468 € | 9000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,8817 € - 1,1964 € | 1035 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0383 € - 0,0857 € | 219 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0406 € - 0,0857 € | 750 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,5065 € - 4,3181 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 2,2526 € - 4,7304 € | 88 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 3,1852 € - 6,9902 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 2,2115 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,3515 € - 3,5554 € | 200 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
ABS
|
Chromé
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,9211 € - 2,2778 € | 200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argent
|
ABS
|
Chromé
|
0.047 in
1.2 mm
|
2