Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,0488 € - 0,1029 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
0,2716 € - 0,5762 € 1700 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
0,0711 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1,2253 € - 4,7778 € 389 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Gris clair
PE
Granité
3.5 mm
1
3,7053 € - 5,7252 € 125 En stock
80.0 mm
24.0 mm
Blanc
PE
Granité
5.0 mm
1
0,0837 € - 0,1763 € 5000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
0,0653 € - 0,1377 € 2250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,2201 € - 0,4025 € 4776 En stock
25.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1741 € - 0,3189 € 5000 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1991 € - 0,4592 € 1050 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,1406 € - 0,2954 € 2500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Jaune
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,227 € - 0,5265 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
14.5 mm
Gris foncé
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,1296 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
8,4136 € - 10,4753 € 5 En stock
100.0 mm
24.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
6,7281 € - 8,3719 € 26 En stock
110.0 mm
24.5 mm
Gris clair
PE
Granité
5.0 mm
1
0,7127 € - 0,9979 € 140 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
0,8608 € - 1,6855 € 2550 En stock
50.0 mm
20.0 mm
Blanc
PE
Granité
4.0 mm
1
0,9445 € - 2,3918 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
4.0 mm
1
1,2253 € - 4,7778 € 12326 En stock
60.0 mm
24.0 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
1,9362 € - 4,1246 € 20 En stock
75.0 mm
22.0 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Gamme de prix
0,1029 € - 0,0488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Gamme de prix
0,5762 € - 0,2716 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Gamme de prix
0,1582 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
389 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Gamme de prix
5,7252 € - 3,7053 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Gamme de prix
0,1763 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Gamme de prix
0,4025 € - 0,2201 €

Niveaux de stock
4776 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Gamme de prix
0,3189 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Gamme de prix
0,4592 € - 0,1991 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Gamme de prix
0,5265 € - 0,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Gamme de prix
0,1333 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Gamme de prix
10,4753 € - 8,4136 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Gamme de prix
8,3719 € - 6,7281 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Gamme de prix
0,9979 € - 0,7127 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Gamme de prix
1,6855 € - 0,8608 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Gamme de prix
2,3918 € - 0,9445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Gamme de prix
4,7778 € - 1,2253 €

Niveaux de stock
12326 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Gamme de prix
4,1246 € - 1,9362 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm