Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,0451 € - 0,095 € 1500 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
2.5 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Poli
3.0 mm
0,9416 € - 1,9833 € 600 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0543 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0837 € - 0,1763 € 750 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,7856 € - 1,9131 € 80 En stock
76.2 mm
22.0 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
4.0 mm
1
1,1227 € - 3,1764 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
22.0 mm
Blanc
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0653 € - 0,1377 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
0,305 € - 0,6435 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
0,0543 € - 0,1146 € 12250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,1061 € - 0,2237 € 66600 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,2549 € - 0,5353 € 8950 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,227 € - 0,4797 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,5669 € - 1,1964 € 1830 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,1797 € - 0,3773 € 1450 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1
0,227 € - 0,5265 € 1000 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,0696 € - 0,1468 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0451 € - 0,095 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0696 € - 0,1468 € 5250 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,2061 € - 0,3773 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
  • sur 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Gamme de prix
0,095 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Gamme de prix
0,1763 € - 0,0837 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080184

Gamme de prix
1,9131 € - 0,7856 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077603

Gamme de prix
3,1764 € - 1,1227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077733

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Gamme de prix
0,6435 € - 0,305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
12250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
66600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
8950 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Gamme de prix
0,4797 € - 0,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Gamme de prix
1,1964 € - 0,5669 €

Niveaux de stock
1830 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077566

Gamme de prix
0,3773 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Gamme de prix
0,5265 € - 0,227 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Gamme de prix
0,095 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Gamme de prix
0,3773 € - 0,2061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm