Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | h | Couleur | Matière | Finition | t | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1797 € - 0,3773 € | 18400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0451 € - 0,095 € | 1000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Poli
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5766 € - 1,211 € | 1750 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,305 € - 0,6435 € | 1400 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Poli
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0837 € - 0,1763 € | 500 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris foncé
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2451 € - 0,547 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bleu
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 7,1878 € - 13,1345 € | 2736 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1231 € | 493 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1027 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0319 € - 0,0574 € | 13500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3486 € - 0,7803 € | 2025 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1018 € - 0,142 € | 9000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 62458 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1086 € - 0,1518 € | 2631 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1643 € - 0,2131 € | 26925 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
Granité
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1657 € - 0,3832 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8107 € - 1,8751 € | 140 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PEBD
|
Granité
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1274 € - 0,2685 € | 2500 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,305 € - 0,6435 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris clair
|
PELD - PIR
|
Granité
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer