Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,2883 € - 0,7076 € 549 En stock
32.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
3.5 mm
1
0,5107 € - 1,1291 € 5688 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,585 € - 1,2941 € 953 En stock
45.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
1,175 € - 2,7448 € 600 En stock
25.0 mm
8.0 mm
Noir
ABS
Chromé
1.5 mm
2
0,0696 € - 0,1468 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,227 € - 0,4797 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,5669 € - 1,1964 € 1935 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,0451 € - 0,095 € 1750 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1
0,1061 € - 0,2237 € 69000 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,298 € - 0,5446 € 15943 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,4067 € - 0,8915 € 408 En stock
35.0 mm
14.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.0 mm
1
0,5652 € - 1,2497 € 6127 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PE
Granité
3.0 mm
1
0,1214 € - 0,1685 € 4163 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
3.5 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € 4100 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,9416 € - 1,9833 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,0543 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Poli
2.5 mm
1
0,4819 € - 1,1174 € 25 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Blanc
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
0,0913 € - 0,2237 € 1200 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.0 mm
1,978 € - 4,1539 € 750 En stock
65.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
  • sur 16
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Gamme de prix
0,7076 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Gamme de prix
1,1291 € - 0,5107 €

Niveaux de stock
5688 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Gamme de prix
1,2941 € - 0,585 €

Niveaux de stock
953 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à ailettes 25.0 mm 1.5 mm Noir ABS

10289471

Gamme de prix
2,7448 € - 1,175 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Matière complète
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Gamme de prix
0,4797 € - 0,227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Gamme de prix
1,1964 € - 0,5669 €

Niveaux de stock
1935 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Gamme de prix
0,095 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
69000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Gamme de prix
0,5446 € - 0,298 €

Niveaux de stock
15943 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Gamme de prix
0,8915 € - 0,4067 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Gamme de prix
1,2497 € - 0,5652 €

Niveaux de stock
6127 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Gamme de prix
0,1685 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
4163 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Gamme de prix
0,2507 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Gamme de prix
1,1174 € - 0,4819 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Gamme de prix
0,2237 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Gamme de prix
4,1539 € - 1,978 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm