Menu  Rechercher

Embouts carrés

En stock

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
311 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité AxA h Couleur Matière Finition t Type Ajouter au panier
0,3733 € - 0,7869 € 150 En stock
60.0 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,0406 € - 0,0857 € 750 En stock
12.7 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.0 mm
0,1406 € - 0,2954 € 2250 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Vert
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
1
0,1179 € - 0,1635 € 4473 En stock
16.0 mm
11.5 mm
Blanc
PE
Granité
2.0 mm
1
0,0653 € - 0,1377 € 250 En stock
19.0 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,0794 € - 0,1763 € 7000 En stock
25.4 mm
11.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
2.5 mm
0,2145 € - 0,5265 € 4200 En stock
38.0 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Poli
3.0 mm
1,5183 € - 3,247 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
14.5 mm
Gris clair
PELD - PIR
Granité
3.0 mm
1
0,2056 € - 0,2663 € 8500 En stock
18.0 mm
12.0 mm
Gris clair
PE
Granité
2.0 mm
1
0,1053 € - 0,2075 € 9 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Granité
2.0 mm
1
1,1826 € - 2,4894 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € 700 En stock
50.8 mm
14.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,1504 € - 0,3188 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
11.5 mm
Noir
PE
Poli
3.0 mm
1
0,9416 € - 1,9833 € 1545 En stock
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PE
Poli
4.0 mm
1
0,0543 € - 0,1146 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,0543 € - 0,1146 € 12000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
0,1061 € - 0,2237 € 69000 En stock
30.0 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,2549 € - 0,5353 € 4100 En stock
50.0 mm
14.5 mm
Noir
PEBD
Granité
3.0 mm
0,9416 € - 1,9833 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
22.0 mm
Noir
PEBD
Granité
4.0 mm
0,0696 € - 0,1468 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
11.5 mm
Noir
PEBD
Granité
2.5 mm
  • sur 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Gamme de prix
0,7869 € - 0,3733 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0406 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Gamme de prix
0,2954 € - 0,1406 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
4473 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Gamme de prix
0,1763 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Gamme de prix
0,5265 € - 0,2145 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Gamme de prix
3,247 € - 1,5183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Gamme de prix
0,2663 € - 0,2056 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Gamme de prix
0,2075 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Gamme de prix
2,4894 € - 1,1826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Gamme de prix
0,3188 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
1545 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Gamme de prix
0,1146 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Gamme de prix
0,2237 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
69000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Gamme de prix
0,5353 € - 0,2549 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Gamme de prix
1,9833 € - 0,9416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Gamme de prix
0,1468 € - 0,0696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm